ONLINE CATALOGUS Beschermslang voor Glasvezel - Duplexer, Zwart, 2.5-3.5 mm Ingaande Kabel

Artikelcode: OFDC-1-05-19BK
Met deze Zwart glasvezel duplexers worden kabels met aramide strengen uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Retentie van de buis is groter dan 100N. De ingaande kabel is 2.5-3.5 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabeltype
:
2.5-3.5 mm
Materiaal
:
Nylon
Diameter
:
16 2 mm
Materiaaltype
:
RMS-19
Totale Lengte
:
49,6 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,59
essential solutions
delivered