Beschermslang voor Glasvezel - Duplexer

Met deze glasvezel duplexers worden kabels met aramide strengen uit de bundel genomen en mechanisch beëindigd. Retentie van de buis is groter dan 100N.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabeltype
:
2.5-3.5 mm
Diameter
:
16 2 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
49,6 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Blauw
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabeltype
:
3.0-4.0 mm
Diameter
:
16 2 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
49,6 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Groen
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabeltype
:
5.1-6.0 mm
Diameter
:
16 2 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
49,6 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabeltype
:
6.1-7.0 mm
Diameter
:
16 2 mm
Totale hoogte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
49,6 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Blauw
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kabeltype
:
5.0 mm OFBLT
Diameter
:
16 2 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale hoogte
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
49,6 mm
Totale breedte
:
16,2 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered