Ventilatormontage - Elastomeer, .079 in min. Ventilatordikte, 40 Shore A

Artikelcode: FM-2
Dit product is voorzien van zeer rekbaar rubber, wat zorgt voor eenvoudige ventilatormontage en assemblage van componenten en voor schok- en trillingsdemping. Gatdiameter is 5,0 mm, kopdiameter is 8,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Style
:
1
Hardheid
:
40 Shore A
Kopdiameter
:
8,0 mm
Hole Diameter
:
5,0 mm
Totale Lengte
:
32,3 mm
Operating Temperature Range
:
-20 to 90 °C
Merk
:
Richco
Diktebereik ventilator
:
2,0 -
Type
:
1 uiteinde - Flexibel
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,474 500 : € 0,226 1000 : € 0,143 5000 : € 0,112 10000 : € 0,0981 25000 : € 0,0864 50000 : € 0,0794
essential solutions
delivered