Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levensduur. EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Maximum Compatible Cable Diameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,8965 - € 1,8965 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||||||
€ 2,0097 - € 2,0097 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||||||
€ 1,8965 - € 1,8965 | 679 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||||||
€ 1,8823 - € 1,8823 | 577 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||||||
€ 1,8257 - € 1,8257 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||||||
€ 1,9673 - € 1,9673 | 1743 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||||||
€ 1,8399 - € 1,8399 | 956 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan