Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 75,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 34143
GrijsPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
75,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
30,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,61 25 : € 1,31 125 : € 0,653 250 : € 0,439 2500 : € 0,418 5000 : € 0,395
essential solutions
delivered