Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 41,5 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 12783
RoodPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
41,5 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
27,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Rood
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,19 200 : € 1,09 1000 : € 0,524 2000 : € 0,331 20000 : € 0,314 40000 : € 0,297
essential solutions
delivered