Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 95,0 mm binnendiameter, Geen Ventilatiegaatje

Artikelcode: 12633
GeelPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
95,0 mm
Ventilatiegaatje
:
Geen Ventilatiegaatje
Inwendige hoogte
:
33,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,66 10 : € 2,82 50 : € 1,42 100 : € 0,953 1000 : € 0,905 2000 : € 0,858
essential solutions
delivered