Standaard Maat Buisdoppen met Ventilatieopening: Compatibele buismaat, 914,4 mm binnendiameter, Ventilatiegaatje

Artikelcode: 110309
YellowPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De vormopsluiting beschermt de buis terwijl een ventilatieopening drukopbouw voorkomt.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
914,4 mm
Vent Hole
:
Ventilatiegaatje
Inside Height
:
150,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele nominale diameter
:
DN 900
Material Flammability Standard
:
UL 94
Standaard Verpakking: 16

Kopen in veelvouden van: 16

16 : € 27,666
essential solutions
delivered