Standaard Maat Buisdoppen met Ventilatieopening: Compatibele buismaat, 762,0 mm binnendiameter, Ventilatiegaatje

Artikelcode: 110303
YellowPE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De vormopsluiting beschermt de buis terwijl een ventilatieopening drukopbouw voorkomt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
762,0 mm
Vent Hole
:
Ventilatiegaatje
Inside Height
:
120,0 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Compatibele nominale diameter
:
DN 750
Material Flammability Standard
:
UL 94
Classificatie
:
Bar
Standaard Verpakking: 20

Kopen in veelvouden van: 20

20 : € 19,89
essential solutions
delivered