Platverzonken klinknagels worden gebruikt in verzonken gaten en andere toepassingen die een vlakke afwerking vereisen. Door hun ontwerp zitten ze vlak op een oppervlak, zodat de klinknagelkop na montage niet uitsteekt. Ze zijn ideaal voor schuifrails.
Deze klinknagels hebben ook een fraudebestendig ontwerp en zijn geschikt voor verzonken gaten volgens DIN ISO 7721.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Grootte verzonken boorgat | Compatible Hole Diameter | Kleur | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0731 - € 0,1204 | 45991 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
€ 0,1033 - € 0,1896 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
€ 0,1046 - € 0,191 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Zwart
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
€ 0,1011 - € 0,184 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
€ 0,0748 - € 0,1234 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
€ 0,1043 - € 0,1896 | 2000 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
€ 0,1055 - € 0,1122 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
€ 0,0755 - € 0,1244 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Wit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
€ 0,0736 - € 0,1755 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Wit
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
€ 0,1021 - € 0,1854 | 20080 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
€ 0,215 - € 0,291 | 82 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
€ 0,1043 - € 0,1896 | 9998 Op voorraad |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Zwart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan