Menu Search

T-moeren voor meubelmontage

Op voorraad

T-moeren zijn ideaal voor gebruik met stelvoeten, kantelvoeten, zwenkwielen, borgbouten en andere toepassingen in meubelmontage. Ze zijn zelfvergrendelend, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens de handmatige of automatische montage.

Deze moeren zijn eenvoudig aan te brengen, door ze in het voorgeboorde gat te plaatsen en met een hamer op hun plaats te tikken.

Verkrijgbaar in verschillende schroefdraadmaten voor al uw toepassingen.

  • Materiaal: staal
  • Kleur: naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Flensdiameter Tweetandhoogte Draadmaat Diameter behuizing Bestellen
€ 0,3892 - € 0,9273 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
25.0 mm
12.0 mm
M10
12.0 mm
€ 0,1443 - € 0,3447 1000 Op voorraad
19.0 mm
9.0 mm
M6
7.4 mm
€ 0,3057 - € 0,6746 2269 Op voorraad
22.0 mm
11.0 mm
M8
9.5 mm
T-moer M10 25.0 mm 12.0 mm Staal

ZT-M10

Prijsbereik
€ 0,9273 - € 0,3892

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Flensdiameter
    25.0 mm
  • Tweetandhoogte
    12.0 mm
  • Diameter behuizing
    12.0 mm
  • Moervorm
    Cilindervormig
T-moer M6 19.0 mm 9.0 mm Staal

ZT-M06

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1443

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Flensdiameter
    19.0 mm
  • Tweetandhoogte
    9.0 mm
  • Diameter behuizing
    7.4 mm
  • Moervorm
    Cilindervormig
T-moer M8 22.0 mm 11.0 mm Staal

ZT-M08

Prijsbereik
€ 0,6746 - € 0,3057

Voorraadniveaus
2269 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Flensdiameter
    22.0 mm
  • Tweetandhoogte
    11.0 mm
  • Diameter behuizing
    9.5 mm
  • Moervorm
    Cilindervormig