Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Nella gamma di Essentra Components trovate i terminali per cavi in rame stagnato che sono utilizzati per creare connessioni elettriche sicure e affidabili tra cavi elettrici e altri componenti. Il rame stagnato è un materiale che garantisce resistenza alla corrosione e facilità di saldatura, rendendolo ideale per molte applicazioni elettriche tra cui: impianti elettrici, elettronica, cablaggi industriali e automobilistici.
Tipologia dei Connettori Capicorda Elettrici
Se la vostra necessità è quella di unire due o più cavi garantendo connettività costante, allora i giunti di testa sono il prodotto giusto per la vostra applicazione. La nostra gamma comprende connettori di tesata non isolati e ideali da crimpare.
I terminali a tubetto invece, sono disponibili sia nella versione isolata che non isolata. Entrambi proteggono i cavi da danni, terminandone l'estremità prima del montaggio. Forniscono anche una connessione elettrica migliore, evitando perdite.
Infine, i terminali per cavi ad anello o a forcella o terminali a occhiello sono progettati con un'estremità ad anello o forchetta, che consente di collegare facilmente il cavo a un terminale, un connettore o un punto di contatto all'interno di un sistema elettrico.
I connettori di testa sono ideali per connettere insieme cavi per garantire una connettività costante. Realizzati in rame tubolare, stagnati, non sono isolati e ideali da crimpare.
I terminali a tubetto sono disponibili nella variante isolante e non isolante. Ideali per una rapida installazione. Proteggono i cavi da danni, terminandone l'estremità prima del montaggio. Forniscono anche una connessione elettrica migliore, evitando perdite.
La nostra gamma di terminali ad anello e a forcella è realizzata in rame stagnato. I prodotti sono disponibili isolanti o non isolanti. Con una gamma di sezioni trasversali da 0,75 a 35 mm².
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare