I terminali a tubetto sono disponibili nella variante isolante e non isolante. Ideali per una rapida installazione. Proteggono i cavi da danni, terminandone l'estremità prima del montaggio. Forniscono anche una connessione elettrica migliore, evitando perdite.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Tipo | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0155 € - 0,0199 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0097 € - 0,0124 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0424 € - 0,0543 € | In produzione |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0205 € - 0,0262 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0252 € - 0,0322 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0232 € - 0,0297 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0107 € - 0,0137 € | 6997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0824 € - 0,1055 € | In produzione |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,013 € - 0,0167 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,045 € - 0,0576 € | In produzione |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,006 € - 0,0077 € | In produzione |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0197 € - 0,0252 € | In produzione |
0.138 in
3.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0711 € - 0,091 € | In produzione |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0234 € - 0,03 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0209 € - 0,0268 € | 16868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0225 € - 0,0288 € | In produzione |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,1098 € - 0,1406 € | In produzione |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0461 € - 0,0591 € | In produzione |
0.228 in
5.8 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0585 € - 0,0749 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0118 € - 0,0151 € | In produzione |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Non isolati
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare