I terminali a tubetto sono disponibili nella variante isolante e non isolante. Ideali per una rapida installazione. Proteggono i cavi da danni, terminandone l'estremità prima del montaggio. Forniscono anche una connessione elettrica migliore, evitando perdite.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Tipo | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0997 € - 0,1276 € | In produzione |
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
isolato
|
|||||||
0,1086 € - 0,139 € | In produzione |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0061 € - 0,0079 € | In produzione |
0.047 in
1.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0081 € - 0,0104 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0155 € - 0,0198 € | In produzione |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0154 € - 0,0197 € | In produzione |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0148 € - 0,0189 € | In produzione |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0093 € - 0,012 € | In produzione |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0072 € - 0,0093 € | In produzione |
0.03 in
0.75 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0069 € - 0,0088 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0116 € - 0,0148 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0071 € - 0,0091 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0819 € - 0,1049 € | In produzione |
0.287 in
7.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0075 € - 0,0097 € | In produzione |
0.087 in
2.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,009 € - 0,0115 € | In produzione |
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0726 € - 0,0929 € | In produzione |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,0081 € - 0,0103 € | 1392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0134 € - 0,0172 € | In produzione |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
isolato
|
|||||||
0,0317 € - 0,0406 € | In produzione |
0.228 in
5.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Non isolati
|
|||||||
0,1372 € - 0,1757 € | In produzione |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Non isolati
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare