I nostri tappi flessibili in PVC sono resistenti alla rottura e alla frammentazione e sono ideali per la chiusura di fori lisci e filettati. Forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La gamma è adatta a filettature metriche e UNF.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Diametro interno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1828 € - 0,384 € | In produzione |
0.465 in
11.8 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2,M12
|
||||||
0,3495 € - 0,5977 € | 3499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.85 in
21.6 mm
|
Nero
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8,M24
|
||||||
0,0372 € - 0,0521 € | 4981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
Giallo
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8",M10
|
||||||
0,1533 € - 0,2614 € | 6597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
||||||
0,3122 € - 0,531 € | 9997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4,M20
|
||||||
0,0308 € - 0,0432 € | In produzione |
0.283 in
7.2 mm
|
Giallo
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16,M8
|
||||||
0,1088 € - 0,1851 € | 4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16,M8
|
||||||
0,0799 € - 0,3656 € | 9529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16,M12
|
||||||
0,4228 € - 0,7254 € | 2345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16,M27
|
||||||
0,0292 € - 0,2245 € | 9443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
Giallo
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2",M12
|
||||||
0,134 € - 0,2289 € | 1281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8,M10
|
||||||
0,2501 € - 0,4236 € | 5346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Nero
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8,M16
|
||||||
0,2041 € - 1,0417 € | 2136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Nero
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16,M33
|
||||||
0,1883 € - 0,1883 € | In produzione |
|
Giallo
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare