I tappi di bloccaggio per protezione flange offrono una soluzione efficace per fissare i dischi di protezione e i dischi per flange con fori (entrambi acquistabili separatamente) alla superficie flangiata dei tubi.
Istruzioni di installazione: è sufficiente inserire il tappo attraverso i fori della protezione della flangia e direttamente nei fori dei bulloni per ottenere una protezione solida e sicura.
Si raccomanda l'uso di quattro tappi per fissare saldamente ogni disco di protezione alla rispettiva applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni foro bullone compatibile | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2791 € - 0,5542 € | 4620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.512 in
38.4 mm
|
|||||||||
0,10 € - 0,2225 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,3605 € - 0,7979 € | In produzione |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
0,4946 € - 0,619 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.626 in
66.7 mm
|
|||||||||
0,1309 € - 0,2594 € | In produzione |
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||||
0,4136 € - 0,7503 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,1989 € - 0,3946 € | In produzione |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
0,3842 € - 0,4822 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54 mm
|
|||||||||
0,2514 € - 0,5745 € | 7485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.646 in
41.8 mm
|
|||||||||
0,163 € - 0,4584 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
0,3197 € - 0,4463 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,75 € - 0,934 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.626 in
92.1 mm
|
|||||||||
0,221 € - 0,4381 € | In produzione |
1.012 in
25.7 mm
|
|||||||||
0,1069 € - 0,2186 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,2625 € - 0,5194 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.39 in
35.3 mm
|
|||||||||
0,4435 € - 0,5554 € | 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare