Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza testa | Colore | Materiale | Lunghezza testa | Calibro tubo compatibile | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0814 € - 0,1988 € | In produzione |
0.626 in
15.9 mm
|
Grigio
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,2159 € - 0,524 € | In produzione |
1.252 in
31.8 mm
|
Grigio
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,0814 € - 0,1988 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Grigio
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,4668 € - 1,2592 € | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
Grigio
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
0,5245 € - 1,155 € | 3688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,4105 € - 0,4676 € | In produzione |
1 in
25.4 mm
|
Verde
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
|
|||||
0,5164 € - 0,7916 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,491 € - 0,9972 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.0-2.5
|
|||||
0,3085 € - 1,221 € | 3779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||||
9,4309 € - 24,5379 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
|||||
0,111 € - 0,2332 € | 200521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
0,2473 € - 0,5194 € | 5608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
0,3993 € - 0,8385 € | 1247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
1,0211 € - 2,1443 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PE
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|||||
0,1026 € - 0,2025 € | 4253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1703 € - 0,3112 € | 3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1136 € - 0,2227 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1326 € - 0,2414 € | 4929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
0,3742 € - 0,9944 € | 969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,0617 € - 0,1301 € | 1946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
0.8-2.0
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare