Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Materiale pin | Lunghezza totale | Lunghezza pin | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,1698 € - 21,85 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||||
8,5393 € - 15,6113 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
||||
45,8664 € - 94,6716 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Lega di zinco
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
41,471 € - 85,5989 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Lega di zinco
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
42,1247 € - 86,9401 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Acciaio
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
45,5251 € - 89,938 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Lega di zinco
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
10,1698 € - 20,6313 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||||
11,4963 € - 22,1982 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||||
20012170E | 10,1698 € - 20,6313 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Lega di zinco
|
|||
42,1247 € - 86,9401 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Acciaio
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
45,8664 € - 94,6716 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Lega di zinco
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
32,2745 € - 32,2745 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Acciaio
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
41,0802 € - 86,2685 € | In produzione |
0.433 in
11.0 mm
|
Lega di zinco
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lega di zinco
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare