Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 94,6716 € |
50 + | 45,8664 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 34.5 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 1.358 in |
Larghezza totale | 60.0 mm |
Larghezza totale | 2.362 in |
Diametro pin | 11.0 mm |
Diametro pin | 0.433 in |
Lunghezza pin | 1.3 mm |
Lunghezza pin | 0.051 in |
Dimensione filettatura perno | M5 |
Materiale pin | Lega di zinco |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco |
Colore | Natural |
Tipo cerniera | Cerniera a Frizione Costante con Controllo della Posizione |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Metodo di montaggio | Vite |
Orientamento montaggio | Universale |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare