Menu Ricerca

Cerniere a frizione M5 11.0 mm Lega di zinco Naturale

Codice articolo:

1224054

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 94,6716 €
50 + 45,8664 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

94,67 €

1 x 94,6716 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 34.5 mm
Larghezza totale 60.0 mm
Diametro pin 11.0 mm
Lunghezza pin 1.3 mm
Dimensione filettatura perno M5
Materiale pin Lega di zinco
Materiale (nome esteso) Lega di zinco
Colore Natural
Tipo cerniera Cerniera a Frizione Costante con Controllo della Posizione
Forma foro di montaggio Rotondo
Metodo di montaggio Vite
Orientamento montaggio Universale
Numero di fori di montaggio 4
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci