Les charnières à couple réglable nécessitent un seul réglage du couple à l'aide de la vis. Elles permettent de maintenir les portes ou les panneaux en position. La vis réglable est en acier inoxydable. La charnière moyenne convient aux fixations M4 et la charnière grand modèle aux fixations M6 (fixations non fournies)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Couleur | Épaisseur totale | Couple réglable | Largeur totale | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10271254 | 3,50 € - 6,70 € | 149 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ajustable
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
10094785 | 5,738 € - 11,376 € | 235 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Noir
|
0.807 in
20.5 mm
|
Ajustable
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
15,78 € - 32,03 € | En cours de production |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Blanc
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
4,282 € - 9,418 € | 1259 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ajustable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
10274811 | 13,71 € - 26,33 € | 26 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ajustable
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
3,47 € - 6,64 € | 640 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ajustable
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
5,682 € - 6,709 € | 3 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ajustable
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
24,02 € - 47,39 € | En cours de production |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Blanc
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
5,682 € - 6,709 € | 1 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ajustable
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
14,50 € - 28,58 € | En cours de production |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Blanc
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
23,52 € - 46,40 € | En cours de production |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Noir
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer