10202050
1223919
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 32,03 € |
50 + | 15,78 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 31.8 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 1.252 in |
Épaisseur de feuille | 5.8 mm |
Épaisseur de feuille | 0.228 in |
Longueur totale | 36.5 mm |
Longueur totale | 1.437 in |
Épaisseur totale | 12.7 mm |
Épaisseur totale | 0.5 in |
Largeur totale | 42.9 mm |
Largeur totale | 1.689 in |
Couple maximal | 0.80 Nm |
Couple maximal | 0.80 Nm |
Couleur | Blanc |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Forme de trou de montage | Rond |
Nombre de trous de montage | 4 |
Type | Ajustable |
Code produit | 3926300090 |
Couple réglable | 0.8 Nm |
Type de charnière | Adjustable Friction Hinge |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer