10202043
1223918
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 46,40 € |
50 + | 23,52 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 47.6 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 1.874 in |
Épaisseur de feuille | 5.2 mm |
Épaisseur de feuille | 0.205 in |
Longueur totale | 57.2 mm |
Longueur totale | 2.252 in |
Épaisseur totale | 19.4 mm |
Épaisseur totale | 0.764 in |
Largeur totale | 63.5 mm |
Largeur totale | 2.5 in |
Couple maximal | 4.00 Nm |
Couple maximal | 4.00 Nm |
Couleur | Noir |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Forme de trou de montage | Rond |
Nombre de trous de montage | 4 |
Type | Ajustable |
Code produit | 3926300090 |
Couple réglable | 4.0 Nm |
Type de charnière | Adjustable Friction Hinge |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer