10202074
1223922
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 28,58 € |
50 + | 14,50 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 5.1 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.201 in |
Longueur totale | 25.4 mm |
Longueur totale | 1 in |
Épaisseur totale | 12.7 mm |
Épaisseur totale | 0.5 in |
Largeur totale | 30.5 mm |
Largeur totale | 1.201 in |
Couple maximal | 0.30 Nm |
Couple maximal | 0.30 Nm |
Couleur | Blanc |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Forme de trou de montage | Rond |
Nombre de trous de montage | 4 |
Type | Ajustable |
Code produit | 3926300090 |
Couple réglable | 0,25 Nm |
Type de charnière | Adjustable Friction Hinge |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer