Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.
It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
Essentra'nın Düşük Profilli Bilyeli Transfer serisi bir flanşlı tespite ve bir kir çıkış deliğine sahiptir. Yağlanmıştır, daha fazla özen gerektirmez. Karbon çelik, naylon ve paslanmaz çelik yük bilyeli modelleri mevcuttur.
Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.
It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.
Ağır Yük Bilyeli Transferler kesin standartlara göre tasarlanıp üretilir. 35-1000 kg arası yük kapasitesi sunan bir dizi bilye ebadımız mevcuttur. Tüm Ağır Yük üniteleri pasa karşı dirençli olup, siyah son katla üretilir.
Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.
It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.
Orta Yük Bilyeli Transferler, korozyona dayanıklı olup kir çıkış deliği ve yün keçe conta tasarımıyla azami verimlilik sunar. Yarı küresel bir çanağa yerleştirilmiş birçok küçük bilye üzerinde oturan büyük, yük taşıyıcı bilye içerir.
Daha fazla denge sağlayan geniş destek alanı vardır. Kargo ve bagaj işleme, montaj hattı, makine yükleme, kayar kapı sistemleri ve makine tablosu uygulamalarında kullanılabilir. İmalat, otomotiv ve gemicilik gibi ağır endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Makaslar, presler ve kalıp makineleri yaylı bilyeli transferlerin kullanılabileceği birçok uygulamadan sadece birkaçıdır. Örneğin, bir pres işlenecek parçaların yüklenip boşaltılması için baskı levhasına yerleştirilmiş yaylı bilyeli transfer ünitelerine sahip olabilir. Pres çalıştığında yaylar basılarak bilyeli ünitelerin yüzeyin altına inmesine ve işlenecek parçanın sağlam bir temel üzerinde kalmasına neden olur. Basınç düştüğünde, bilyeli üniteler yükselerek bilyenin yuvarlanmasına neden olur, işlenecek parçanın kolayca çıkarılmasını sağlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.