Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Plastik Yaylı Geçme

 (1 Ürün grubu)


Sac Levha Tapaları

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041