Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Vidalar

 (77 Ürün grupları)

Essentra'da birçok farklı uygulamada kullanılan çeşitli vidalar içeren kapsamlı stokumuzla gurur duyuyoruz. Çok çeşitli ürün grubumuz makine vidaları, alyan başlı kapak vidaları, cilt vidaları ve daha fazlasını içerip plastik, metal ve çelik gibi farklı malzemelerden mamuldür. Baş tipininn önemini bildiğimizden soket, havşalı, torx ve çok meşhur yıldız başlı türlerini sunuyoruz.

Confirmat Vidalar

Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.

The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Ek Yeri Rakor Cıvataları

Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.

These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).

Available in a range of lengths to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Series Code :SR1585

Seri Kodu: SR1585

  • / 4