Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

IP rated TPE 150C

 (1 Ürün grubu)


Gövde Tapaları

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin içeri girmesini önleyen koruyucu bir bariyer görevi görür.Otomotiv, endüstriyel ekipmanlar ve makineler dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır.-40 C ila 135 C arası ısılara dayanıklıdır. Malzeme: TPE, Silicone Rubber Renk: Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP