Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Locking Adhesive Tekerlekler

 (2 Ürün grupları)


Yapışkan Montajlı Kilitli D-Kelepçe

Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Kelepçe uçları kabloları yerine tespit etmek için kapağın altına bastırılır. Çeşitli demet çaplarına uygun iki farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı Kilitli Kablo Kelepçe

Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PA, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.