Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Dişli Eklentiler metrik veya inç ya da her iki ölçüm birimlerinde mevcuttur.
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Detent Hinges are Torque Hinges indented every 30 degrees allowing panels to be positioned and maintained withough auxiliary components. The torque is factory preset and cannot be modified by users. Made of Anodised Aluminiumm, a choice of finish is available for aesthetic appeal. Several torque values are available.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin