Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber UNF Dişleri 50C

 (8 Ürün grupları)


Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Isıya Dayanıklı Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone Renk: Yellow, Grey, Clear, Pink Seri Kodu: SR5754

Isıya Dayanıklı Saplama Koruma Kapakları

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE/TPV – PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1026

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber, PVC Renk: Siyah, Doğal renk, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskeleme Pul Tapaları

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028