Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(12 Ürün grupları)
Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Banjo Rakoru bağlantıları için tasarlanmış çeşitli koruma kapakları. Depolama ve taşıma sırasında harici kurulumu kapatır, kir girmesini önler.
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, Flexible PVC Renk: Sarı Seri Kodu: SR1079
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin