Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kubbeli Rubber Push Fit

 (5 Ürün grupları)


Gövde Tapaları

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Malzeme: TPR, TPE, Silicone Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 HB, UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP

Isıya Dayanıklı Gövde Tapaları

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Malzeme: TPR, TPE/TPV – PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1765

Körleme Tapaları

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vida Kapatma Kapakları

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

İtmeli Kablo Körleme Tapası

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Malzeme: Silicone Renk: Black Seri Kodu: SR6275