Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Locking Push Fit Lastik Ayaklar

 (181 Ürün grupları)


Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.

  • Özgün tasarımı sayesinde her kapak çok çeşitli çaplara uyar.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072

Ezeplug'lar

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Dişli deliklere kolayca takılıp sökülmelerini sağlayan bir merkezi ya da yandan çekme kulağına sahiptir.Depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve korozyona karşı korur.Patentli hızlı geçme tasarımıyla montajı kolaydır ve tapayı basit bir itmeyle yerine kilitler. Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1055

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır.
  • Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma.
  • Konik tasarım, boru içine sıkıca oturur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1372

Flanş Kapakları

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353

Flanş Koruyucu Tespit Tapaları

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Flanş Koruyucu Tespit Tapaları, tam yüzey koruyucu diskleri flanş yüzeyine emniyetli bir şekilde tespit eder.

  • Tapayı flanş koruyucudan geçirip cıvata deliklerine yerleştirin.
  • Tam yüz koruyucu disklerin her biri için dört tapa önerilir.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRFLS

Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Gaz Tüpü Valf Koruyucuları

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Endüstriyel ve LPG gaz tüpü vana dişlerini kullanımda olmadıklarında korumak için tasarlanmıştır.
  • Dolu tüpleri boşlarından ayırt edebilir.
  • Laboratuvar, sağlık sektörü ve inşaat uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE, LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0084, SR1060

Geçmeli Eğim Kızağı

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Denge ve hareketlilik için mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılır.
  • Daha kolay kurulum için tek parça halinde gelir.
  • Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Malzeme: Steel Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Girintili Boru Kapakları

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur ‌Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.

  • Çeşitli DIN Boru Teknik Özelliklerine uygundur:uygunlukDN 150aralığıDN 1000.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR1370, SR1371

Gresör Memesi Kapakları

Gresör Memesi Kapakları, gres memelerine kir, nem, pislik ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Bu ürünler kolayca çıkarılmaları için kulaklı ve kulaksız olarak sunulur. Kapağın tırtıllı veya tırtılsız tasarım seçenekleri kolay tutuş sağlar. Gresör memesi kapakları, parçanın yağlanıp yağlanmadığını görsel olarak gözlemlemek için de kullanılabilir.

Hızlı ve kolayca takılıp çıkarılabilen ekonomik bir çözümdür.

Gresör memesi olan hidrolik transmisyon uygulamalarında kullanılır.

  • Kir, nem, pislik ve diğer kirleticilerin girmesini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • Makineler, ekipman, araçlar ve gresör memesi kullanan tüm uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRPITPE, SRPI, SR1019

Gövde Tapaları

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin içeri girmesini önleyen koruyucu bir bariyer görevi görür.Otomotiv, endüstriyel ekipmanlar ve makineler dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır.-40 C ila 135 C arası ısılara dayanıklıdır. Malzeme: TPE, Silicone Rubber Renk: Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP

Halka Tırnaklı Konik Tapalar PCR

Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCFPCR

Hava Boşaltma Tapaları

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Hortum Rondela Kapakları

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Su ve kir sızıntılarını önler.Montajı ve sökülmesi kolaydır.İnşaat uygulamaları, bahçe ve otomotiv sektörlerinde kullanılır. Malzeme: TPE, LDPE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR5758

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
  • They can be reused.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRQCF

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları PCR

Quick Fit Connector Caps are designed to protect male quick-release connectors that meet SAE standards. Used in hydraulic applications to safeguard components from dust, moisture, shock damage and fluid leak residue, which could impact the hydraulic system during manufacturing, testing, storage and transport. It features a long centre tab that allows for easy removal with a strong grip, making it especially important for fluid applications.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRQCFPCR

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

  • Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kir ve nem girmesine karşı koruma, korozyona direnç sunar.
Malzeme: TPE Renk: Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1181

Hızlı Takılır Konektör Tapaları

Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 - 12 konektörlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak, kirleticilere ve olası sıvı sızıntılarına karşı koruma sağlar.

Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak ve hızlı ve kolay çıkarılmak üzere tasarlanmıştır.

  • Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak üzere tasarlanmıştır.
  • Özel alet veya ekipman olmadan telleri hızlı ve kolayca birleştirmek için kullanılır.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0009

Hızlı Takılır Konektör Tapaları PCR

This Quick-Fit Connector Plug is designed with a ring tab that covers the connection wall when fitted and allows for simple removal, by pulling its ring tab. It provides ideal protection against contaminants such as dust, dirt, moisture and potential hydraulic fluid leaks during storage and transport. Meets SAE J2044 standards for fuel system connections.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRQCMPCR

Hızlı Çıkarılır Tapalar

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

ISO A ve ISO B serisi için erkek bağlantı elemanları.Kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar, sızıntıları önler.-40 C ila 135 C sıcaklığa dayanıklıdır. Malzeme: TPE Renk: Blue, Green, Yellow, Red Seri Kodu: SR1182

Isı Büzüşmeli Uç Kapakları

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Boru, tüp ve çubukların sızdırmazlığı veya yalıtımı ve korunması için idealdir.Hasardan, kirden veya nemden korumak için kullanılır.-55 C ila +110 C arası ısılarda kullanılabilir. Malzeme: PO Renk: Black Seri Kodu: SR1180

Isıya Dayanıklı Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone Renk: Yellow, Grey, Clear, Pink Seri Kodu: SR5754

Isıya Dayanıklı Gövde Tapaları

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Malzeme: TPR, TPE/TPV – PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1765

  • / 8