Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Plastik 65C

 (61 Ürün grupları)


Alyen Vida Kapakları

Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.

Alyen başlı vidaları toza, kire ve hasara karşı gizlemek ve korumak için kullanılır.Daha sağlam bir montaj sağlayarak gürültü ve titreşimi azaltmaya yardımcı olabilir.Elektronik eşya veya mobilya sektörlerinde kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah Seri Kodu: , SR1805

Banjo Cıvata Kapakları

Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.

Koruma Kapağı ve Tespit Pulu tek parça halinde bir arada. Banjo Cıvata Kapakları kurulum, depolama ve taşıma sırasında her şeyi bir arada tutar.

  • Hasara ve toz girmesine karşı korur.
  • Eldiven giyerken bile kavraması kolaydır.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1083

Banjo Rakor Kapakları

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

Banjo Rakoru bağlantıları için tasarlanmış çeşitli koruma kapakları. Depolama ve taşıma sırasında harici kurulumu kapatır, kir girmesini önler.

  • Esnek PVC malzeme, sıkı oturur ve hızlıca takılıp çıkarılır. HDPE malzeme, pratik bir tıklamayla emniyetli bir şekilde oturur.
  • DIN 7642 B/E standardına uygun hidrolik Banjo Rakorlarına uyar.
Malzeme: HDPE, PVC Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1071, SRF0005

Boru Ucu Kapakları

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Cıvata Koruma Kapakları

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074

DKO Yandan Açılır Tapa

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

DKO sıkıştırmalı bağlantıları transit, depolama ve işleme sırasında hasar ve kirleticilerden korur.Esnek ucu DKO döner somuna sıkıca oturur ve yandan çekme kulağı kolayca çıkarılmasını sağlar.Otomotiv, imalat ve makine gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1121

Dişli Koruma Kapakları

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Dişli Koruma Tapaları

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Malzeme: HDPE, PEEK Renk: Red, Brown Seri Kodu: SR5759, SRK0083

Dişli O-Ring Tapalar

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

Kapak, sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskiyle donatılmıştır ve olası kaymayı azaltır.Elle kolayca takılıp çıkarılabilir, ancak altıgen başı tapa düşük torklu anahtar veya soket kullanılarak takılmasına veya çıkarılmasına olanak sağlar.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1126

Esnek Boru Kapakları

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.

  • Özgün tasarımı sayesinde her kapak çok çeşitli çaplara uyar.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072

Ezeplug'lar

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Dişli deliklere kolayca takılıp sökülmelerini sağlayan bir merkezi ya da yandan çekme kulağına sahiptir.Depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve korozyona karşı korur.Patentli hızlı geçme tasarımıyla montajı kolaydır ve tapayı basit bir itmeyle yerine kilitler. Malzeme: LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1055

Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Girintili Boru Kapakları

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur ‌Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.

  • Çeşitli DIN Boru Teknik Özelliklerine uygundur:uygunlukDN 150aralığıDN 1000.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR1370, SR1371

Hortum Rondela Kapakları

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Su ve kir sızıntılarını önler.Montajı ve sökülmesi kolaydır.İnşaat uygulamaları, bahçe ve otomotiv sektörlerinde kullanılır. Malzeme: TPE, LDPE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR5758

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
  • They can be reused.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRQCF

Isıya Dayanıklı Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone Renk: Yellow, Grey, Clear, Pink Seri Kodu: SR5754

Isıya Dayanıklı Saplama Koruma Kapakları

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE/TPV – PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1026

Kanatlı Saplama Kapakları

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Çok çeşitli saplamaları korumak için kullanılır.Saplamaların pas veya korozyona uğramasını önler ve aşınmadan korur.Üretimde, korkuluklarda, çitlerde, mobilyada ve diğer uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1056

Kapatma Kapakları

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını depolama ve nakliye sırasında hasardan, tozdan ve döküntüden koruyun.Ağır Hizmet Tipi bir duvara ve azami koruma için konik sızdırmazlık halkasına sahiptir.Makine, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: White, Red Seri Kodu: SR1003

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

  • / 3