Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

O-Halka Mühürleri İtmeli Perçinler

 (18 Ürün grupları)


Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Dişli O-Ring Tapalar

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Kano Klipsleri

Kano Klipsleri uygun maliyetli bağlantı elemanları olup perçin veya vida gibi işlev görür. Bu klipsler tasarımları sayesinde diğer perçinlerden daha kolay çıkarılır. Bu ürün grubunda içi tamamen boş veya kısmen boş payandalı birçok farklı stil bulunur.

Ön pano montajı için uygun olan bu ekonomik klipsler, deliklerin etrafına kolayca geçer ve daha küçük bir yüzey alanını kaplar. Hem metal hem de plastik olmak üzere birçok farklı malzemeyi güvenle tutmak için idealdir. Kurulum için alet gerekmez; yassı yuvarlak şekilli baş kısmına baş parmakla bastırmak yeterlidir.

Ürün grubumuz iyi elektrik yalıtımı ile titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar. Elektronik, otomotiv ve makine uygulamalarında kullanılabilir. Pano deliklerine düzgünce geçen Kano Klipsleri uzun süreli tabelalar ve stantlar için idealdir. Ara sıra çıkarılıp tekrar kullanılabilirler ancak daha sıkı tutuşları sebebiyle çok sık değişmeyen uygulamalar için daha uygundur.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 Alev Geciktirici Standardı seçenekleri mevcuttur.

O-Ring & Kitler Emperyal

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

O-Ringler & Kit Avrupa Metrik

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Sıvı girişini ve gaz sızıntılarını önler.Emperyal O-Halkalar, Metrik O-Halkalar, Avrupa Metrik O-Halkaları ve O-Halkası Yüzey Contaları (ORFS) mevcuttur.Bu kitler contaları depolama veya nakliye sırasında hasardan korumak için sarılır. Malzeme: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Renk: Siyah Seri Kodu: SRV0064, SR6152

Perçinleme Aletleri

Perçinleri monte etmek için ideal Perçinleme Aleti çeşitlerimizle perçinleri hızla ve kolayca tutturun.

Ürünlerimiz arasında, siyah renkli plastik kaplama metalden mamul el aleti de bulunur. Bu pratik ve kolay aletle İtmeli perçinler güvenle takılır. Montaj:Perçin tabancasını perçin sapının üzerine yerleştirip aşağı doğru itmeniz yeterlidir.

Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) montaj aletleriyle Yeşil renkte de mevcuttur. Bu alet Geçmeli Perçinler için de uygun olup hızlı montaj ve daha isabetli perçin konumlandırması sağlar. ABS ısıya, darbeye, kimyasallara ve aşınmaya karşı iyi direnç sunar. Üstelik üstün denge, çekme direnci, yüzey sertliği, sertlik ve elektriksel özellikleri sunar ve düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Büyük piston başı ve kolay kavranan tutamağı, kullanıcıyı daha az yorar. Montaj:Perçini alete doldurarak takın, ardından uygulama deliğine geçirin. Piston üzerindeki basınç pimi serbest bırakarak perçini kurulum içinde genişletir.

  • Hafif ve dayanıklı
  • Perçinlerin önceden geçirilmesi gerekmez
  • Birlikte kullanım için idealdir:İtmeli PerçinlerveFan Perçinleri

Ring Seal Clamps

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Malzeme: VMQ, FKM, EPDM Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Titreşim Azaltıcı Tapalar - AYPE

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Malzeme: LDPE Renk: Clear Seri Kodu: SR6112

UNF Dişli Tapalar

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Malzeme: PP Renk: Yellow, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, Seri Kodu: SR5762

İtmeli Perçinler - Anahtar Deliği Klips

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Seri Kodu: SR1970

İtmeli Perçinler - Isı Emici

Isı Emici Perçinler yaylı monte edilir. Baskılı Devre Kartı (BDK) üzerindeki bir işlemciye ısı emici tespit etmek için kullanılır. Metal yay, ısıl yapıştırıcı sertleşene kadar ısı emiciye sürekli basınç uygular.

Ürün grubumuz iki seçenekten oluşur. Seçeneklerden birinde Krom Kaplama Çelik yay ve diğerinde Paslanmaz Çelik yay bulunur. Paslanmaz Çelik seçeneği yıldız tornavida kullanılarak monte edilebilir.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 Malzeme Tutuşabilirlik Sınıflandırması

İtmeli Perçinler - Montaj Düğmesi

Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.

The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.

Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR2321

Seri Kodu: SR2321

İtmeli Perçinler - Plastik, İtmeli, Yuvarlak/Kare Delik

These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.

The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR2306

Seri Kodu: SR2306

İtmeli Perçinler - Sert Perçin

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Series Code :SR1912

Seri Kodu: SR1912

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Seri Kodu: SR2319

İtmeli Perçinler - Yaylı Kilit Pimleri

Yaylı Kilitli Pim, hızlı ve kolay takılan etkili bir bağlantı oluşturarak özellikle vida veya somun kullanılmaması gereken uygulamalarda faydalıdır.

Yaylı Kilitli Pimler, lehimleme öncesinde konektörleri Baskılı Devre Kartlarına (BDK) tespit etmek için idealdir. Ek olarak, standart sıkı geçme pano bağlantı elemanı olarak da kullanılabilirler. Bu ürünler kolay kullanılıp pano deliğine kolayca geçirilir ve aşağı itilir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar.

Bu grupta yer alan ok başlı Yaylı Kilit Pimleri daha güvenli tutuş sağlar ve geniş bir kenetleme aralığına sahiptir.

Yaylı Kilit Pimleri hazır deliklere kolayca kliplenip kilitlenir, mükemmel titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • UL94 V2 Alev Geciktirici Standardı
  • Renk: Doğal

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963