Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round LED Ara Parçaları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

LED Spacers

Stokta Üretimde

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

LED Spacers - Round, Metric Spacers

Stokta Üretimde

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)