Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
Quick-fit connector plugs are created to conform to SAE J2044 - 12 connector for fuel system. These are used to quickly and easily connect wires without needing special tools or equipment to reduce the risk of loose connections, voltage drops, or electrical faults. It will help prevent leaks, thanks to its leakproof seal.
The ring tab is designed to cover the wall of the connector when fitted and allows easy removal. It can be applied to industrial, HVAC, or plumbing applications.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin