Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Oval LDPE Mobilya ve Metal İmalatı

 (2 Ürün grupları)


Körleme Tapaları

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Yaylı Körleme Tapaları

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Ekstra bağlantı elemanları veya yapıştırıcılar olmadan sağlam ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.Yüksek darbe direnci sunar, toz, nem ve diğer kirleticileri delikten uzak tutar.Montajı kolaydır, herhangi bir alet gerektirmeden sadece iterek veya yerine oturtarak monte edilir. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Doğal renk Seri Kodu: SR1760