Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin