Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
These Square Machine Screws are utilised in various situations where the benefits of a square head shape are coupled with the advantages of plastic material. It is a lighter, corrosion-resistant alternative to metal machine screws.
It is appropriate for electrical applications with minimal shock or short circuit risk. Furthermore, it is corrosion resistant, making them appropriate for use in areas where exposure to moisture or chemicals is a problem. Because they are lightweight, they lower the total weight of the assembly, making them useful in applications where weight reduction is needed.
It provides increased grip and torque transmission, making it perfect for applications requiring secure attaching with the ease of hand tightening. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and consumer goods.
Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Açıkta kalan yıldız başlı vidaları toz ve kirden korumak için tasarlanmıştır.Sadece vida başının üzerine bastırarak kolayca monte edilirElektrik kabinlerinde, anahtarlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE-HD, LDPE - PIR Renk: Beige, Ivory, Beyaz, Teak, Light Brown, Dark Brown, Siyah Seri Kodu: SR1806
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin