Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ISO Hidrolik ve Sıvı Koruması

 (3 Ürün grupları)


Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

  • Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kir ve nem girmesine karşı koruma, korozyona direnç sunar.
Malzeme: TPE Renk: Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1181

Hızlı Çıkarılır Tapalar

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

ISO A ve ISO B serisi için erkek bağlantı elemanları.Kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar, sızıntıları önler.-40 C ila 135 C sıcaklığa dayanıklıdır. Malzeme: TPE Renk: Blue, Green, Yellow, Red Seri Kodu: SR1182

Spiral Sargılı Hortum Koruyucular - Maden Güvenliği Onaylı

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Eski 182:1986 numaralı İngiliz Kömür şartnamesine uygun olarak test edilip onaylanmıştır. Yeraltında kullanım için metalik olmayan malzemeler düzenlemesi gereksinimlerini karşılar.
  • NSW Maden Güvenliği Laboratuvarı Maden Kaynakları Departmanı tarafından test edilip AS2660 FRAS uyumluluğu onaylanmıştır - 1991.
  • Uluslararası Standart: ISO 6805.
  • Geçerli patentler: Avustralya 747837, Almanya 69912586.3-08, İtalya ve Birleşik Krallık 1062456, Birleşik Devletler 6286557
  • Alev geciktirici ve anti statik.
Malzeme: HDPE Renk: Gri, Siyah Seri Kodu: SR1081