Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Kompakt Kamalı Kelepçeler, performanstan ödün vermeden muazzam yüklere ve yüksek basınca dayanabilir. Bu kelepçeler kompakt boyutları sayesinde sınırlı alanlarda veya küçük iş parçalarıyla çalışmak için uygundur.
Kama tasarımının güçlü ve güvenilir tutuşu sayesinde kesme, delme veya montaj yapılırken iş parçanız güvenli bir şekilde yerinde durur. Ayrıca, iki iş parçasını eşdeğer sıkma güçle kelepçeleyip tutar.
Hem aşağı hem yan yönlü tutma gücü sağlar. Altıgen anahtarla takılır. Hassas makine işleme, elektronik kurulum ve tıbbi imalat gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Konumlandırma burçları, bileşenleri hassas konumlandırıp hizalamak için tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla birlikte kullanılır. Parçaları bulup yerinde tutmak için güvenli ve hassas bir yol sunar.
Parçaları bulup yerinde tutmak, ayrıca pano ve kapakları tespit etmek için hassas ve kesin bir yol sunar. Kelepçeleme burçları ise tek dokunuşlu bağlantı elemanlarının alıcı parçası işlevi görür. Tek dokunuşlu bağlantı elemanları, burç olmadan da takılabilir.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 180C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.
Series Code :SR5451
Seri Kodu: SR5451
Manuel Mil Kelepçeleri, doğrusal rulmanlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olup hareketli bir bileşeni veya aparatı kelepçe serbest bırakılana kadar yerinde tutma mekanizması işlevi görür.
Kelepçe kolu çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri şaft çubuğuyla temas ederek yerine kelepçeler. Dayanıklı yapısıyla sağlamlık ve uzun ömür sunar. Böylece, harici kuvvetlere karşı direnç gösterebilir.
Manuel olarak basit ve güvenilir bir şekilde çalıştırılır. Ayarlanabilir kilit kolu bastırıldığında temas profilleri eş zamanlı olarak ray yüzeylerine bastırılır. Havada yüzen temas profilleri, kuvvetin doğrusal kılavuzda simetrik bir şekilde dağıtılmasını garanti eder. Otomotiv, endüstriyel makineler ve imalat süreçlerinde kullanılır.
Mengene Çenesi Kelepçeleri için Mengene Çene Seti, 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır. Geleneksel mengenelerin işlevselliğini artırır. Mengenin çenelerine geçecek şekilde tasarlanmış olup belirli amaçlar için özelleştirilmiş bir tutma yüzeyi sağlar
Az sayıda parçalar, zorlu uygulamalar veya imalatın maliyetli olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir. Metal işleme ve kompozit gibi ağır hizmet uygulamalarında ve hassas iş parçası tutma işlerinde kullanılır. Mengene çenesi ile temin edilir.
Mengene Çenesi Kelepçeleri, Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır.
Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır. Mengene Çenesinin biçimi, aşağı doğru ortalama bir güçle bileşenleri yerinde tutar.
Az sayıda parçalar, karmaşık uygulamalar veya inşaat, imalat, bakım ve onarım gibi imalatın elverişsiz olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir.
Bu manuel ray kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Kelepçe düğmesi çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri rayın üzerine bastırarak parçayı sabitler. Kompakt ve hafif yapıları sayesinde alanın sınırlı olduğu minyatür ray sistemlerinde kullanmak için mükemmeldir.
Bu kelepçeler, tam sıkma kuvveti ayarı sağlayan bir kol veya tutma mekanizmasıyla donatılmıştır. Böylece, küçük raylar zarar görmeden veya şekil değiştirmeden güvenli bir şekilde yerinde durur. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar.
Ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya karşı dirençlidir. Tıbbi cihazlar, ilaç endüstrisi, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Modüler Pitbull Kelepçeleri düşük profillidir ve aşağı doğru güçlü baskı sağlar. Armatürlerde ve küplerde kullanım için tasarlanmıştır.
Oluklu versiyon, iş parçasını frezeleme veya delme yoluyla makine tablasından kaldırmak için bir kelepçeleme adımı içerir. Küçük model, iş parçalarını sırayla kelepçeleme için uygundur, kelepçenin arka yüzeyi ise bir sonraki iş parçasını bulmak için kullanılır.
Kelepçenin arka kısmı, parçaların doğru yerleştirmesi için tabana kare olarak tasarlanmıştır. Uygulamaya monte edildikten sonra sağlam ve kullanıma hazırdır. Güç aktarım sistemlerinde, makinelerde, inşaat ve vinç uygulamalarında kullanılır.
Pitbull Kelepçeleri, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılır. Kelepçenin kavrama kuvvetini mengenin uyarlanabilirliği ve esnekliği ile birleştiren kelepçe teknolojisi kullanır.
Düşük tutma yüksekliği ve pozitif aşağı kuvvet sunar. Çelik kenarlı kör aletin iş parçalarında iz bırakma olasılığını daha azdır, buna karşılık bıçak kenarı modeli, malzemeyi keserek daha agresif işleme yapar.
Fazladan alet veya aşırı güç gerektirmeden hızlı ve basit kelepçeleme sağlar. -30C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Metal ve ahşap işleme veya imalat uygulamaları için uygundur.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Küresel Pulların yüzeyi hafifçe dışbükey veya içbükey olabilir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar, bağlantı elemanına veya koruduğu bileşenlere zarar verilmesini önler.
Yükü yayarak, bağlantı elemanı ve yüzey arasında eşit basınç dağılımı sağlar. Yüzey kusurlarına tepki gösterdiğinden stres konsantrasyonlarını önleyip hasar veya hata olasılığını azaltır ve kurulumun genel istikrarını ve güvenilirliğini sağlar.
Bu pullar daha gelişmiş yük taşıma kapasiteleri sayesinde ağır yükler veya dinamik streslerin bulunduğu uygulamalara uygundur ve kurulumda daha fazla dayanıklılık ve daha uzun ömür sunar. Sonuç olarak, makineler, yapı montajları ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Ray Kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Ağır yükler veya titreşim gibi zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olup, raylarda güvenli ve güçlü bir tutuş sağlar. Ayrıca, olağanüstü dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Kelepçe kolu ayarlandığında temas parçaları bastırılarak rayla temas eder ve vagon yerine sabitlenir. Sürtünme katsayısı yerine dairesel katsayıya sahiptir, sürüş direnci ve enerji tüketimi daha düşüktür.
Özel mekanizmalarla tasarlanmış olup kolay kurulum ve ayarlama imkanı sunduğundan sıkı ve sağlam bir bağlantıyı garanti eder. Makineler, demiryolu sistemleri ve imalat gibi ağır hizmet uygulamalarında kullanılır.
Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.
Ortasından geçen şaft; mekanik, pnömatik veya hidrolik olarak çalıştırmak için kullanılır. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.
Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Kumanda kollu Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.
Kumanda kolu kolay kavranarak pürüzsüz ve kolay hareket sağlar. Sıkma kuvvetini uygulamanın hassas ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlamak için kolu döndürmek yeter. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.
Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Spiral kam kelepçeleri için Sıkıştırma Plakaları, sıkıştırma sırasında iş parçasını sıkıca tutarak deformasyonu önlemek için hassas işlenmiş yüzeyler ve dayanıklı bir yapıyla tasarlanmıştır.
Düz ve sert bir yüzeye sahiptir. Bir tarafı bükülmüştür ve ortasında kelepçenin montaj noktasıyla hizalanıp mükemmel açılmış montaj deliği bulunur. Sıkıştırma Plakası ve spiral kam kelepçeleri birlikte çalışarak güvenilir ve tekrarlanabilir kelepçeleme çözümü oluşturur, çeşitli uygulamalarda istikrarlı ve hassas sonuçlar sağlar.
Tasarımı sayesinde hızlı ve basit bir şekilde monte edilir. İşleme, ahşap işleme ve montaj süreçlerinde kullanılır.
Talongrip Tırtıklı Kavramalar, üstün kavrama ve stabilite sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, kaymayı azaltıp kavrama kuvvetini artıran kendine özgü bir dişli tasarıma sahiptir.
Daha güçlü kavrama özelliği sayesinde uzun süreli kullanım için uygundur. Tam bir kavrama noktası gerekmeyen veya tam uzunluk boyunca girişe ihtiyaç duyulmayan uygulamalar içindir. Makineler, metal işleme ve imalat gibi alanlarda kullanılır.
Tartı Plakaları, kayar kelepçeleri doğrusal kılavuzlar veya şaftlar boyunca hassaslıkla ve defalarca yerleştirmek için kullanılır. Her ikisi de kendine özgü montaj tasarımına sahip iki türde sunulur: Tekli veya çift tartı plakaları. Açılmış deliklere vidalayarak montaj veya yapışkan montajlı özelliklere sahip tasarımda, konumu belirlenmiş ancak delinmemiş vida deliğine montaj.
Tek veya her iki kenar boyunca uzanan belirgin tartı veya ızgara deseniyle kullanıcılar için gösterge sağlar. Sağlamdır ve aşınmaya dirençlidir.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Bilyeli Sıkıştırmalı Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür. Kolayca çıkarılıp tekrar konumlandırılırken bağlantıyı yerinde tutmaya devam eder.
Çekmeli kelepçele ve metal taban içeren iki parçadan oluşur. Bağlantı elemanının bir tarafında metal taban, diğer tarafında ise çekmeli kelepçe bulunur. İki parça birleştirildiğinde, çekmeli kelepçeleme mekanizması parçayı tespit ederek güvenle yerine oturtur. Parçayı serbest bırakmak için çekmeli kelepçeleme mekanizmasını kullanarak iki yarıyı tek dokunuşla birbirinden ayırın.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Ara Parçaları, tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Farklı kalınlıklardaki montaj panolarında tek dokunuşlu bağlantı elemanının uzunluğunu farklı dişli uzunluklarına göre ayarlar.
Bileşenlerin hareket etmesini sağlar ve bağlantı elemanını geçirmek için gereken gücü azaltır. Çalışma sırasında temas edebilecek parçalar arasında koruma ve izolasyon amacıyla da kullanılarak hasar, aşınma ve elektrik iletkenliğini önler.
Silindirik biçimi sayesinde kolay takılıp çıkarılır ve titreşim sönümleyici işlevi görür. Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Bu Pimler, tek dokunuşlu bağlantı elemanları ve bilyeli sıkıştırma ile birlikte kullanılır. Etkili, güvenilir ve emniyetli tespit için kullanılır.
Alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Şişeleme süreçleri, makine kapakları veya dişliler ve tahrik kayışları değişimi gibi çok farklı uygulamalarda kullanılır. Tek dokunuşlu bağlantı elemanı - bilyeli sıkıştırma ile tam yüzey teması sağlar ve azami pim gücü oluşturur.
Otomotiv, elektronik sistemler, makine ve inşaat gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Bilye kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Gövde, yay ve bilyeli rulman olmak üzere üç parçadan oluşur. Bilyeli rulmanı yerinde tutan yayın üzerine bastırıldığında gövdeden ayrılarak bağlantı elemanını çıkarır. Bilyeli rulman, gövdeye geri itildiğinde bağlantı elemanını tespit eder.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 180C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Bilyeli Sıkıştırmalı Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Gövde, yay ve bilyeli rulman parçalarından oluşur. Bilyeli rulmanı yerinde tutan yaya bastırıldığında kelepçelenecek nesneyle temas edip sıkıca yerine oturtur. Bağlantı elemanı tekrar çekildiğinde bilyeli rulman parçayı serbest bırakarak hızlıca çıkarılmasını sağlar.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Kam kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Gövde, yay ve kam parçalarından oluşur. Yay, kamı yerinde tutar. Kol, 45º dik pozisyona getirildiğinde dönüş noktası etrafında dönerek kilidi açar veya kapatır. Bağlantı elemanı tekrar çekildiğinde kam açılarak parçanın kolayca çıkarılmasını sağlar.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 130C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Kam kilitli tek dokunuşlu bağlantı elemanları, alet işleme veya kurulumlarda hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Hem dayanıklı hem de güvenli ve sağlam bir tespit çözümüdür.
Parça bırakıldığında tek dokunuşlu kam kolu, kelepçe şaftını tamamen geri çekerek kelepçenin emniyetli bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Bunu kol kapalı konumdayken yapmak için açık konuma getirin. Çıt sesi duyduğunuzda tamamen kelepçelenmiştir. Serbest bırakmak için kolu kapalı konuma getirin.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 130C sıcaklığa dayanıklıdır. Tahrik kayışı veya makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Replacement spindles and tips are used for exchange of the common wear item on toggle clamps. Includes spindles, tips, washers and nuts.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin