Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

TPE Push Fit Hidrolik Uygulama Kapak ve Tapaları

 (3 Ürün grupları)


Gresör Memesi Kapakları

Gresör Memesi Kapakları, gres memelerine kir, nem, pislik ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Bu ürünler kolayca çıkarılmaları için kulaklı ve kulaksız olarak sunulur. Kapağın tırtıllı veya tırtılsız tasarım seçenekleri kolay tutuş sağlar. Gresör memesi kapakları, parçanın yağlanıp yağlanmadığını görsel olarak gözlemlemek için de kullanılabilir.

Hızlı ve kolayca takılıp çıkarılabilen ekonomik bir çözümdür.

Gresör memesi olan hidrolik transmisyon uygulamalarında kullanılır.

  • Kir, nem, pislik ve diğer kirleticilerin girmesini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • Makineler, ekipman, araçlar ve gresör memesi kullanan tüm uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRPITPE, SRPI, SR1019

Hortum Rondela Kapakları

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Su ve kir sızıntılarını önler.Montajı ve sökülmesi kolaydır.İnşaat uygulamaları, bahçe ve otomotiv sektörlerinde kullanılır. Malzeme: TPE, LDPE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR5758

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

  • Hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kir ve nem girmesine karşı koruma, korozyona direnç sunar.
Malzeme: TPE Renk: Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1181