Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Our range of Spoked Metal Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Control Handwheels are heavy duty leveraging hand hold to operate positioning adjustment on large machines.The 4 spoke design allow strong hold handling for the operator, and therefore are not fitted with handles. The range offer a choice of material to suit application environment.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Series Code :SR2173
Seri Kodu: SR2173
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin