Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

LDPE Düz Duvar

 (3 Ürün grupları)


Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Yuvarlak Boru Eklentileri

Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Farklı tür ve stillerde mevcuttur:

  • Hafif Yuvarlak Eklentiler, kolay takılır ve yüksek kaliteli bir görünümdedir. Emperyal grubu düz şaft, metrik grubu ise yivli şafta sahiptir.
  • Düşük yoğunluklu polietilenden mamul boru ucu eklentileri, tırtıllı tasarımı sayesinde sıkı oturur ve keskin boru uçlarına karşı korur.
  • Standart yuvarlak eklentiler oluklu yapılarıyla kolayca takılıp güvenle oturur ve keskin kenarları gizler.
  • Yuvarlak, kubbeli eklentiler, yüksek kaliteli boru parçalarına zarif bir görünüm katar.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
  • Zarif bir görünüm sunmanın yanı sıra boru, çubuk ve direklerin ucunu korur.
  • İtilerek takılan eklentiler, azami tutuş için yivli veya sorunsuz uygulama için düz mafsallı olarak tasarlanmıştır.
  • Mobilya, inşaat, otomotiv ve endüstriyel gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Orange, Sarı, Kırmızı, Brown, Mavi, Yeşil, Mid Grey Seri Kodu: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Yuvarlak Kızaklar

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Koruma tapası ya da kızak olarak kullanılır.
  • Bir boru veya borunun ucuna uyacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Zemini çiziklerden, çiziklerden ve diğer hasarlardan koruyun.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632