Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

TPR Dişli Kare Somunlar

 (7 Ürün grupları)


Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Isıya Dayanıklı Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Silicone Renk: Yellow, Grey, Clear, Pink Seri Kodu: SR5754

Isıya Dayanıklı Saplama Koruma Kapakları

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE/TPV – PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1026

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Ortadan Çekmeli Tapalar

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Yandan Çekmeli Tapalar

Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.

Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
  • -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Konik tasarımlı parça, çeşitli iç çapları tapalar.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110