Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Square Dişli Eklenti

 (3 Ürün grupları)


Boru Rakorları

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Birçok boruyu birleştirmek için kullanılır.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve montajları için dişli bir ek parçası vardır.Güvenli ve sağlam bir birleştirme sağlar. Malzeme: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kare Dişli Boru Eklentileri

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert Renk: Krom, Doğal renk, Siyah, Gri, Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571