Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Cıvata Deliği 260 C

 (1 Ürün grubu)


Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.