Menü Arama

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Fitting Shape d1 D H Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
31,1219 TL - 76,2488 TL 550 Stokta
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
213,0172 TL - 213,0172 TL 1150 Stokta
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
331,7225 TL - 331,7225 TL 850 Stokta
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
8,7162 TL - 13,5586 TL 21000 Stokta
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
37,8274 TL - 58,8426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
429,5044 TL - 429,5044 TL 1820 Stokta
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
302,8085 TL - 302,8085 TL 2584 Stokta
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
3.153,519 TL - 3.153,519 TL 176 Stokta
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
191,0427 TL - 191,0427 TL 1462 Stokta
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
1.501,5305 TL - 1.501,5305 TL 66 Stokta
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
694,8824 TL - 694,8824 TL 420 Stokta
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
23,6313 TL - 36,7598 TL 31280 Stokta
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
601,201 TL - 601,201 TL 24 Stokta
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
18.120,3539 TL - 18.120,3539 TL 1449 Stokta
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
25,9484 TL - 40,3641 TL 14950 Stokta
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
75,0041 TL - 116,6731 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
54,1587 TL - 84,2469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
10,4132 TL - 16,1983 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
33,0214 TL - 51,3666 TL 26400 Stokta
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
119,0062 TL - 185,1209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
  • / 2
Yüzey Koruyucu Göbekli 51.0 mm LDPE - PIR Sarı

110295

Fiyat Aralığı
76,2488 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Renk
    Sarı
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32442

Fiyat Aralığı
213,0172 TL - 213,0172 TL

Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32444

Fiyat Aralığı
331,7225 TL - 331,7225 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494283

Fiyat Aralığı
13,5586 TL - 8,7162 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494290

Fiyat Aralığı
58,8426 TL - 37,8274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32445

Fiyat Aralığı
429,5044 TL - 429,5044 TL

Stok Seviyeleri
1820 Stokta
Özellikler
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34335

Fiyat Aralığı
302,8085 TL - 302,8085 TL

Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32451

Fiyat Aralığı
3.153,519 TL - 3.153,519 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

32440

Fiyat Aralığı
191,0427 TL - 191,0427 TL

Stok Seviyeleri
1462 Stokta
Özellikler
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32448

Fiyat Aralığı
1.501,5305 TL - 1.501,5305 TL

Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32446

Fiyat Aralığı
694,8824 TL - 694,8824 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494287

Fiyat Aralığı
36,7598 TL - 23,6313 TL

Stok Seviyeleri
31280 Stokta
Özellikler
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34337

Fiyat Aralığı
601,201 TL - 601,201 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

34370

Fiyat Aralığı
18.120,3539 TL - 18.120,3539 TL

Stok Seviyeleri
1449 Stokta
Özellikler
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494286

Fiyat Aralığı
40,3641 TL - 25,9484 TL

Stok Seviyeleri
14950 Stokta
Özellikler
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494293

Fiyat Aralığı
116,6731 TL - 75,0041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494291

Fiyat Aralığı
84,2469 TL - 54,1587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494284

Fiyat Aralığı
16,1983 TL - 10,4132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494288

Fiyat Aralığı
51,3666 TL - 33,0214 TL

Stok Seviyeleri
26400 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494295

Fiyat Aralığı
185,1209 TL - 119,0062 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile